- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Changer la couleur
Vannes Changer la couleur
électrovannes de changement de couleur sont applicables pour la peinture à base d'eau / chimique, dans, un solvant de nettoyage et d'air. P>
CCV, 2/3 Port Air Operated Valve (pour les fluides à base d'eau et chimiques)
- Applicable pour l'eau / la peinture de base chimique, dans, le solvant de nettoyage et l'air li>
- Conception légère et peu encombrante à monter sur un bras de robot li>
- Réduire le dépôt de peinture dû au volume mort réduit de la vanne li>
- Haute fiabilité et longue durée de vie (peinture: 5 millions de cycles, eau, air: 10 millions de cycles) li>
- Collecteur antistatique et surface de tuyauterie li> ul>
VV * CC1, collecteur standard pour CCV Valve
- Jusqu'à 2 valves peuvent être montées sur chaque station li>
- Construction modulaire pour ajouter et réduire le nombre de stations li>
- Raccord standard en acier inoxydable li>
- Surface antistatique li> ul>
VV * CC1, collecteur w / Vanne
- Jusqu'à 2 valves peuvent être montées sur chaque station li>
- Disponible avec vanne intégrée pour séparer la peinture et la vanne de nettoyage li>
- Construction modulaire pour ajouter et réduire le nombre de stations li>
- Raccord standard en acier inoxydable li>
- Surface antistatique li> ul>
VCK, SUS316L, montage en acier inoxydable
- Disponible en connecteur droit, coude pivotant à 40 et 90 degrés li>
- Installation et retrait faciles dans un espace restreint li>
- G1 / 4 " taille du port li>
- Diamètre de tube applicable: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm li> ul>