- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
Actionneurs
Actionneurs linéaires
vérins pneumatiques linéaires de base sont utilisés pour fournir en ligne droite, avant / arrière mouvement linéaire pour une variété d'applications. Disponible à simple effet (étendent ressort ou des actionneurs à ressort de rappel) et des styles de double effet avec tige simple ou double configurations de tige, non rotatif, et la précision des modèles non rotatif. P>
styles de corps d'actionneur comprennent serties, rond, ou barre d'accouplement. vérins pneumatiques simple effet de développer une poussée dans une direction et ont mécanisme de rappel élastique, ce qui réduit la consommation d'air par rapport à la taille équivalente de vérins pneumatiques à double effet. L'utilisation d'un vérin pneumatique à double effet, la pression d'air peut être appliqué alternativement pour fournir une force dans les deux sens. P>
Actionneurs guidées
cylindres guidées utilisent des tiges de guidage montée parallèlement à la tige de piston pour fournir stable, non tournant, le rendement de charge latérale élevée. SMC offre tige double, robuste et modèles d'actionneurs de précision. Comme vérins sans tige, les vérins à tige de guidage SMC réduisent la flexion de la tige, la flexion piston et l'usure du joint d'étanchéité irrégulier. Low série d'actionnement guidée de profil sont disponibles pour les limitations de l'espace restrictives. p>
Pinces
Une pince pneumatique est utilisé pour des applications de pick and place générales. Les séries comprennent pinces rotatives pneumatiques, deux, trois et quatre doigts modèles parallèles qui sont idéales pour la préhension et de centrage; une large ouverture modèle parallèle pince pneumatique, conçu pour accueillir plusieurs parties de taille; un style robuste, adapté à une large gamme d'applications; un modèle angulaire par réglage de la vitesse de construction en; une bascule pour donner un appui de préhension fiable; un style à faible contamination, équipé d'un coffre de protection; et les modèles de pinces électriques. p>
Actionneurs rotatifs
Actionneurs rotatifs sont disponibles en deux types, & nbsp; rack et le style et Pinion Vane. Lorsque l'application appelle à un mouvement de rotation moins d'un tour, cylindres rotatifs peuvent monter à droite à l'articulation de l'équipement sans prendre de place avec de longues longueurs de course qui seraient nécessaires pour faire le même travail avec un cylindre linéaire. unités d'actionneurs rotatifs pneumatiques de SMC peuvent atteindre des longueurs d'arc de 90 ° et 180 ;, & deg ;, 190 & deg ;, ou même 270 & deg ;, en fonction de la configuration. & nbsp; p>
Actionneurs sans tige
cylindres sans tige diffèrent d'un vérin pneumatique de base en ce sens qu'aucune tige de piston étend à l'extérieur du corps de cylindre. Au lieu de cela, le piston intérieur est relié à un chariot externe, au moyen d'un système d'accouplement magnétique ou mécanique. P>
Les vérins sans tige de SMC sont idéales pour des applications de longue course, car ils ne sont pas affectés par saillie de la tige, la flexion, le piston de liaison et l'usure des joints inégale, et pour une utilisation dans des espaces confinés où l'espace est une prime. p>
Pinces
cylindres de serrage pneumatiques sont utilisés pour maintenir une pièce à usiner en place pendant que le travail est effectué. La plupart des cylindres de serrage pneumatiques sont conçus pour résister à la soudure à la vie spatter longue. P>
spécialisés Actionneurs
Lorsque votre application exige qu'une tâche soit effectuée qui ne peut être complétée par d'air standard, SMC peut vous aider à trouver la solution. SMC offre une variété de bouteilles d'air spéciaux, y compris Sine (Accélération lisse), charge Arrêt et Clamp pour ne citer que quelques-uns. Par exemple, le transport d'objets délicats nécessite souvent un plus grand contrôle de la vitesse du cylindre, l'accélération et la décélération que ce qui est assurée par des vérins pneumatiques traditionnels. Pour cette raison, SMC a mis au point une série de cylindres RE sinus. Ces cylindres de faciliter le transport à grande vitesse de travail, mais ont très lisse actionnement (similaire à onde sinusoïdale). P>
Pour vos applications exigeantes notre vaste département d'ingénierie peut personnaliser une solution de produit pour vous. Besoin d'une variante spéciale sur notre actionneur rotatif pneumatique série? Aucun problème.
Équipement hydraulique
SMC propose une variété de vérins hydrauliques disponibles en types compacts, à corps rond, JIS ou à tirants. La pression nominale varie de 3,5 MPa à 16 MPa. Les tailles d'alésage sont disponibles, selon la série, de 20 à 160. Des commutateurs automatiques sont disponibles sur la plupart des modèles.
L'unité air-hydro se compose d'un convertisseur et d'une unité de vannes intégrées de manière compacte. Il convertit la pression d'air en une pression hydraulique équivalente, et cette pression hydraulique est utilisée pour faire fonctionner un actionneur, résolvant ainsi le problème associé aux caractéristiques de compression de l'air.
Les filtres hydrauliques sont conçus pour être installés entre la pompe et le réservoir. Leur fonction principale est de protéger la pompe des contaminants.
Accessoires de l'actionneur
SMC offre également un grand choix de produits accessoires, pour compléter notre gamme plus abondante de produits de cylindre. Ceux-ci comprennent des chapes de tige, les supports de montage et les coupleurs d'alignement, pour la fixation. la rétroaction de positionnement est fourni par la plus grande sélection de détecteurs disponibles auprès de tout fabricant pneumatique. Pour contrôler la vitesse, nous offrons des amortisseurs, échappements rapides et des contrôles de flux dans une grande variété de tailles et de configurations. P>