- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
Produits pour salle blanche
Clean Room directional control valves offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements. After inspection, products are blown with high purity air (clean bench/class M3.5) in a clean enviroment. Products are sealed and shipped in anti-static double bags. Most clean room valves are also available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted.
10-SV
La série 10-SV Clean Room utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage du collecteur interne . En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications apportées aux stations de distribution & nbsp; ont été & nbsp; simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le summum de la flexibilité. Des sections de collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de libération. Des collecteurs de type à base de tirants conventionnels sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu'à 16 stations avec doubles solénoïdes.
10-SY
La série 10-SY offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
10 SYJ
La série 10-SYJ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques. Le 10-SY est également disponible dans les styles portés ou montés sur la base et peut être utilisé individuellement ou monté sur collecteur.
10-SQ
La série 10-SQ offre des avancées majeures dans les performances des vannes pour des solutions rentables à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
10-V100
La série 10-V100 est une vanne compacte, légère et à haut débit pour le pilotage de vannes de process ou d'applications d'actionneurs . La série 10-V100 de SMC est l'une des électrovannes les plus avancées du marché actuel. & Nbsp; Après inspection, les produits sont soufflés avec de l'air de haute pureté (banc propre / classe M3.5) dans un environnement propre. Les produits sont scellés et expédiés dans des sacs doubles antistatiques.
10 VQD
L'électrovanne à champignon 4 voies série 10-VQD1000 à commande directe offre une grande capacité de débit dans un boîtier compact et léger corps. Des applications sous vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Les composants des vannes 10-VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous sans cuivre.
21/10-VQ
Les vannes 10-VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie . Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
10-SZ
La série 10-SZ3000 est une électrovanne à 5 voies, de type à orifice de corps avec un collecteur de style cassette. La série 10-SZ offre une fiabilité élevée et une longue durée de vie de 50 millions de cycles ou plus. La direction d'entrée du connecteur peut être modifiée du haut vers le côté avec une simple opération. Une faible consommation d'énergie et un temps de réponse rapide de 10 ms sont obtenus avec une construction de vanne pilote unique.