- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Produits pour salle blanche
- 10-SV
10-SV
La série 10-SV Clean Room utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage du collecteur interne . En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications apportées aux stations de distribution & nbsp; ont été & nbsp; simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le summum de la flexibilité. Des sections de collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de libération. Des collecteurs de type à base de tirants conventionnels sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu'à 16 stations avec doubles solénoïdes.

10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Série de salles blanches
- Plage de pression de fonctionnement: -100 kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa): 18 ou moins
- Tension nominale de bobine: 12, 24VDC
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C
- Boîtier: IP67 (basé sur IEC60529) LI> UL>

10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, IP67, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Vanne unique, type à plaque secondaire
- Protection IP67
- Fluide: air
- Tailles de port: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Types de filetages: Rc, G, NPT, NPTF LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Base de biellette, base de collecteur type EX500 pour vannes SV1000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * -W * S1 * D, EX250 Câblage série w / Input / Output Unit Manifold, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Collecteur de type EX250 pour embase de bielle pour vannes SV * LI>
- Câblage série avec unité d'entrée / sortie LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre d'entrées / sorties: 32 chacune LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Socle de biellette série EX120 pour soupapes SV * LI>
- Câblage série de la sortie dédiée LI>
- Nombre de sorties: 16 LI>
- Maxiumum 16 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * -W * CD, la circulaire de base du collecteur connecteur, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Collecteur de type à connecteur circulaire à embase pour vannes SV * LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre de connecteurs: 26 broches LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * - * FD, D-Sub connecteur collecteur de base, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur D-sub ou câble plat LI>
- Nombre maximum de solénoïdes: 24 LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN optionnel LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * - * D, câble ruban plat connecteur Base de collecteur, série Clean
La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes. P>
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur de câble plat plat LI>
- Nombre de connecteurs: 26, 20, 10 LI>
- 20 stations maximum en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>