10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, IP67, série Clean

La série Clean Room 10-SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En connectant chaque bloc avec un connecteur, les modifications aux stations multiples ont été simplifiées. collecteurs de type de base de cassette offrent le nec plus ultra en termes de flexibilité. sections multiples peuvent être ajoutés à l'aide d'un mécanisme de libération simple. collecteurs de type de base tirants classiques sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à broches 34 permet de connecter jusqu'à 16 stations avec double solénoïdes.

  • Vanne unique, type à plaque secondaire
  • Protection IP67
  • Fluide: air
  • Tailles de port: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetages: Rc, G, NPT, NPTF
  • Série salle blanche
10 SV1000-4000, 5 ports Électrovannes, IP67, série Clean
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Fonctionnement Configuration Status
Pilote Configuration Status
Tension Nominale Configuration Status
Connecteur M12 étanche Configuration Status
Indicateur lumineux et protection de circuit Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type de filetage Configuration Status