- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Vannes d'arrêt
Vannes d'arrêt
vannes d'arrêt fournissent un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. & Nbsp; unités manuelles peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. & nbsp; Les unités électriques sont facilement intégrés aux commandes de la machine. & nbsp; Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>

VHS - Nouveau
La soupape de décharge de pression de la série VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>

Vice-président
VP5 / 717 série est un limiteur de pression résiduelle 3 soupape d'orifice de connexion modulaire à l'unité de FRL série AC de SMC. Il permet un gain de place par rapport à type non modulaire. P>