- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Les interrupteurs à vide
Les interrupteurs à vide
interrupteurs à vide fournissent une solution, numérique complètement intégrée conçue pour surveiller l'état de vide. sorties de capteur de vide et le commutateur sont intégrés dans, des unités légères ultra-compact. Calibrage facile bouton-poussoir élimine le besoin d'outils. Disponible en facile à lire LCD rétro-éclairé ou LED qui affichent la valeur des affichages de mesure actuelle, ainsi que des points de consigne et des informations de mode de sortie. sorties de commutation du capteur de vide sont numériques NPN ou PNP et analogique, avec une programmation simple et de multiples fonctionnalités de l'application, tels que la prédiction de panne et un comparateur de fenêtre. les commutateurs de détection de vide peuvent être intégrés directement sur de nombreux générateurs de vide. p>

ZSE10
ZSE10 compact, pressostat numérique pour la pression de vide / de composé a été réduit en hauteur d'environ 50% par rapport à la ZSE30A. & Nbsp; Jusqu'à 10 & nbsp; des capteurs à distance peuvent être réglés à la fois en utilisant la fonction de paramètres de copie. & Nbsp; Les options incluent & nbsp; montage direct, montage sur panneau & nbsp; ou montage sur rail DIN, et un choix de directions 2 de tuyauterie & nbsp;. P>
.jpg)
ZSE20 (F)
La série ZSE20 (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant une sélection simplifiée des caractéristiques ZSE les plus populaires. Ceci est le premier modèle ZSE pour introduire l'écran 3, affichage 3 couleurs. L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. ZSE20 est vide nominal, tandis que le ZSE20F est évalué pour le vide et une plage de basse pression positive. Ces modèles nécessitent la consommation de courant le plus faible dans la famille ZSE, à 25mA. Futher, le temps de retard entre l'arrivée de la valeur de pression de consigne et la sortie de commutation est réduite à 2,5 ms. ZSE20 (F) est CE et RoHS, avec un indice de protection IP40. P>
.jpg)
ZSE20A (F)
La série ZSE20A (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant de nombreuses fonctionnalités ZSE populaires, avec une sélection simplifiée des choix de tuyauterie. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, la ZSE20AF ajoute une sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; ZSE20A est vide noté, tandis que le ZSE20AF est évalué pour le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 2-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur numérique mesurée actuelle en orange. & Nbsp; Temps de retard pour le ouput de commutation peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation currect est maintenue à 35 mA ou moins. ZSE20A (F) est UL / CSA, CE et RoHS, avec un indice de protection IP40. P>

ZSE20B (F)
La série ZSE20B (F) est un commutateur de pression numérique de haute précision offrant de nombreuses fonctionnalités ZSE populaires, avec une sélection simplifiée des choix de tuyauterie. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, le ZSE20B (F) ajoute un signal de sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; Le ZSE20B (F) a également un indice de protection IP65, par rapport à IP40 & nbsp de la ZSE20A. ZSE20B est vide nominal, tandis que le ZSE20BF est évalué à la fois le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 3-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée curent en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie du commutateur peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation de courant est maintenue à 35 mA ou moins.

ZSE20C (F)
La série ZSE20C (F) est une compatibilité offrant un pressostat numérique de haute précision à la fois avec l'air comprimé et de liquides non corrosifs. & Nbsp; Par rapport à la ZSE20, le ZSE20C (F) ajoute un signal de sortie de deuxième commutateur, ainsi qu'une sortie analogique tension ou courant. & Nbsp; Le ZSE20C (F) a également un indice de protection IP65, IP40 par rapport à & nbsp du ZSE20. ZSE20C est vide nominal, tandis que le ZSE20CF est évalué à la fois le vide et une plage de pression positive faible. & Nbsp; Chaque modèle de la famille ZSE20 propose un 3-écran, affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée curent en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp; Temps de retard pour la sortie du commutateur peut être aussi brève que 1,5 ms, alors que la consommation de courant est maintenue à 35 mA ou moins.

ZSE1
La série ZSE1 est une série de vacuostats, disponibles avec un réglage simple avec réglage de l'hystérésis, un modèle à réglage double/double sortie ou un modèle de sortie analogique avec réglage de l'hystérésis. La série ZSE1 est légère et le connecteur à connexion encliquetable optionnel simplifie le câblage.

ZSE2
La série ZSE2 est une série de pressostats compacts (pour le vide) pouvant être intégrés aux systèmes de vide ZX ou ZR. Les pressostats de la série ZSE2 possèdent un temps de réponse rapide de 10 ms et le connecteur encliquetable optionnel simplifie le câblage.

ZSM1
Les vacuostats à membrane de la série ZSM1 sont disponibles dans une conception sans contact statique ou de type Reed. La série ZSM1 a un temps de réponse de 100 ms. Elle est légère, compacte et dispose d'une longue durée de vie. La série ZSM1 dispose d'une plaque écran en standard permettant d'éviter les interférences externes.