- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- refroidisseurs de
refroidisseurs de
SMC propose à la fois refroidis par air et refroidisseurs de type refroidis à l'eau. Ils sont capables de refroidir l'air comprimé à haute température à 40 & deg; C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité du système p>.
AHA
HAA série de SMC, un refroidissement par air aftercooler, est compact et léger en utilisant l'espace au sol minimal. Le HAA peut refroidir à haute température l'air comprimé provenant des compresseurs à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. La série ne nécessite pas d'équipement de refroidissement et est exempt de problèmes tels que l'approvisionnement en eau de coupure ou le gel. Le HAA comporte un séparateur de drain intégré, et en option un filtre anti-poussière. P>
AUBÉPINE
Série HAW est capable de refroidir l'air comprimé à haute température du compresseur à 40 ° C ou moins tout en éliminant efficacement l'humidité de l'air. Comme le HAW est refroidi à l'eau, il peut être utilisé là où il est à haute température, de l'humidité élevée et lourdes particules étrangères. Un thermomètre, il est facile de vérifier la température de l'air de sortie. P>