- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Haute efficacité Chiller
Haute efficacité Chiller
Les refroidisseurs à recirculation HRSH offrent une plage de puissance frigorifique de 10 à 28 kW. Les circuits de liquide de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. Un onduleur fournit un contrôle de rotation basé sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (modèle refroidi par air), offrant des économies d'énergie substantielles. Les options électriques garantissent une compatibilité globale de l'alimentation électrique.
Les caractéristiques supplémentaires incluent : fonction de chauffage, pompe à immersion sans joint à faible entretien et indice IPX4 pour l'installation à l'extérieur.
HRSH090, grande capacité, onduleur haute efficacité Compact Chiller, 200/400 VAC
Le HRSH090 est un refroidisseur compact avec une grande capacité de refroidissement. Un air de 9.5kW refroidi ou de l'eau de 11 kW refroidi procédé de réfrigération peut être sélectionné. Le système est contrôlé par un triple inverseur, offrant des économies d'énergie premium. Technologie Inverter permet la livraison précise du ventilateur, du compresseur et de la performance de la pompe à la place du vélo ON / OFF moins efficace. L'interface de commande comprend un clavier d'entrée et d'affichage numérique, et un orifice d'alimentation en fluide incliné avec contrôle de niveau. remplacement du filtre est sans outil pour le modèle refroidi par air. Power sont disponibles en 200 et 400 VAC 3 phases, et la fonction dans les deux environnements 50 et 60 Hz pour la compatibilité globale. Alarmes rapport sur une variété de conditions de circuit et de l'équipement pour préserver un fonctionnement optimal. P>
- Compresseur, ventilateur et pompe à inverseur pour une consommation d'énergie efficace
- Capacité de refroidissement: 9,5 kW (air), 11 kW (eau)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Normes: CE (400V seulement), RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet, eau désionisée ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par air offrent une gamme de puissance frigorifique de 10,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. Extrait de chaleur est refroidi par air. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur, offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. p>
- Thermo-refroidisseur, grand type, refroidi par air, type 200 V. li>
- Capacité de refroidissement: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW, 25 kW. li>
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C li>
- Stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- Effet d'économie d'énergie exceptionnel avec le triple onduleur. Consommation électrique réduite de 53%. Li>
- Compact, peu encombrant. li> ul>
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de puissance frigorifique de 11,5 à 24 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. p>
- Thermo-refroidisseur, grand type, refroidi par eau, type 200 V. li>
- Puissance frigorifique: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW. li>
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C li>
- Stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- Effet d'économie d'énergie exceptionnel avec le triple onduleur. Consommation électrique réduite de 53%. Li>
- Compact, peu encombrant. li> ul>
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400 ou 460VAC
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par air offrent une gamme de puissance frigorifique de 10,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. Extrait de chaleur est refroidi par air. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur, offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. p>
- Thermo-refroidisseur, grand type, refroidi par air, type 400 V. li>
- Capacité de refroidissement: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW, 25 kW. li>
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C li>
- Stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- Effet d'économie d'énergie exceptionnel avec le triple onduleur. Consommation électrique réduite de 53%. Li>
- Compact, peu encombrant. li> ul>
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi à l'eau 400 ou 460VAC
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de puissance frigorifique de 11,5 à 24 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. p>
- Thermo-refroidisseur, grand type, refroidi à l'eau, type 400 V. li>
- Puissance frigorifique: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW. li>
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C li>
- Stabilité de la température: ± 0,1 ° C li>
- Effet d'économie d'énergie exceptionnel avec le triple onduleur. Consommation électrique réduite de 53%. Li>
- Compact, peu encombrant. li> ul>