- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Haute efficacité Chiller
- HRSH090, grande capacité, onduleur haute efficacité Compact Chiller, 200/400 VAC
HRSH090, grande capacité, onduleur haute efficacité Compact Chiller, 200/400 VAC
Le HRSH090 est un refroidisseur compact avec une grande capacité de refroidissement. Un air de 9.5kW refroidi ou de l'eau de 11 kW refroidi procédé de réfrigération peut être sélectionné. Le système est contrôlé par un triple inverseur, offrant des économies d'énergie premium. Technologie Inverter permet la livraison précise du ventilateur, du compresseur et de la performance de la pompe à la place du vélo ON / OFF moins efficace. L'interface de commande comprend un clavier d'entrée et d'affichage numérique, et un orifice d'alimentation en fluide incliné avec contrôle de niveau. remplacement du filtre est sans outil pour le modèle refroidi par air. Power sont disponibles en 200 et 400 VAC 3 phases, et la fonction dans les deux environnements 50 et 60 Hz pour la compatibilité globale. Alarmes rapport sur une variété de conditions de circuit et de l'équipement pour préserver un fonctionnement optimal. P>
- Compresseur, ventilateur et pompe à inverseur pour une consommation d'énergie efficace
- Capacité de refroidissement: 9,5 kW (air), 11 kW (eau)
- Réglage de la plage de température: 5 à 40 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Normes: CE (400V seulement), RoHS
- Liquide de circulation: Eau du robinet, eau désionisée ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>