Rotatif
actionneurs électriques rotatifs comportent une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le moteur et la transmission. Trois différentes tailles de table / moteur sont disponibles, chaque taille offrant une base et haute & nbsp; variation de couple. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 et 180 degrés ;, & deg ;, 310/320 & deg ;, et tournant sans arrêt. P>
Table rotative
La série d'actionneur électrique rotatif LER dispose d'une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le train de moteur et d'entraînement. Trois différentes tailles de table / de moteur pour cet actionneur électrique rotatif sont disponibles, avec chaque taille offrant une variation de couple de base et haute. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 °, 180 °, 310/320 °, et tournant en continu.Modèles de produits et CAO