Miniature
La famille LEP de mini-actionneurs électriques comprend un type de tige et un type de table de glissement. Chaque conception mini actionneur électrique est construit autour des mêmes moteurs, les lecteurs et les corps. Chaque modèle est léger, moins de 1-1 / 2 lb, et assez compact pour tenir dans la paume de votre main. L'actionneur électrique carte LAT3 moteur miniature est de la taille d'une carte de crédit et est seulement 9 mm de haut. répétabilité de positionnement est de ± 5 & mu;. m, avec un taux de fonctionnement allant jusqu'à 500 cycles par minute p>
Entraînement par vis à billes
La famille LEP d'actionneurs comprend deux séries, le type de tige de LEPY et LEPS diapositive type de table. Chacun d'eux est construit autour des mêmes moteurs, les disques et les organes, avec des LEPS différenciés par la fixation d'une table de glissement et roulement linéaire. Chaque modèle est léger, moins de 1-1 / 2 lb, et assez compact pour tenir dans la paume de votre main.
Moteur de carte
The LAT3 Card Motor deviates from LE actuators by implementing a unique magnetic linear motor. The ultra-compact body, integrating the recirculating ball guide, motor and encoder, is about the size of a credit card and only 9mm high. Positioning repeatability is ±5 μm, with an operating rate of up to 500 cycles per minute.Modèles de produits et CAO