filtres
filtre à air de style modulaire SMC combine l'élément et le bol dans une seule pièce, ce qui rend facile le remplacement de l'élément. & Nbsp;. La conception modulaire de l'AF permet la connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC p>
AF-D
La série AF-D de filtres à air modulaires apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. & nbsp; Ces unités de 5 & mu; m peuvent servir de filtration appropriée pour de nombreuses applications ou de préfiltre pour des unités de filtration fine / coalescence. & Nbsp; Le protège-bol transparent sur les tailles 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. & Nbsp; L'AF-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
AFD-D
La série AFD-D de micro-séparateurs de brouillard modulaires (filtres coalescents) apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. Ces 0,01 µm éliminent la plupart des particules mesurables et réduisent davantage les huiles transportées par le compresseur. Le protège-bol transparent sur la taille 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. L'AFD-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
AFM-D
La série AFM-D de séparateurs de brouillard modulaires (filtres coalescents) apporte une apparence moderne à la gamme de filtres SMC tout en conservant les hautes performances de nos autres séries. Ces unités de 0,3 μm éliminent les particules plus fines que les filtres standard tout en réduisant l'huile entraînée par le processus de compression. Le protège-bol transparent sur la taille 30 et plus offre une meilleure protection de l'environnement ainsi qu'une vue complète du contenu du bol. L'AFM-D est actuellement disponible en trois tailles de corps et d'autres à venir dans un proche avenir.
AFG-D
AFG-D elementless water separator eliminates the need of filter elements, allowing for larger flow capacity and eliminating the hassle of regular maintenance. AFG-D utilizes centrifugal force to effectively separate water from compressed air, achieving 99% water droplet removal. AFG-D modular body style allows it to be installed into existing FRL systems.
AF - Environnement spécial
La série de filtre pour l'air AF s'avère être une solution propre et rentable pour vos besoins de filtration en air. Sa conception modulaire lui permet d'être raccordée à d'autres appareils de traitement de l'air de SMC. Cette série est disponible dans six tailles différentes et avec une large gamme d'accessoires.
HF2-BF
The new HF2-BF series of modular air filters are designed for hygiene management in accordance with HACCP and other standards. These filters were developed for applications which require sanitary air such as dental equipment or when air is touching food products. The HF2-BF series filters include nominal filtration ratings from 5μm to 0.01μm as well as odor removal. The HF2-BF series currently includes port sizes of 1/4, 3/8, and 1/2 with flow rates up to 800 L/min.
ZFC
Série ZF sont des filtres d'aspiration d'air qui empêchent la difficulté de l'équipement de vide causé par des contaminants dans l'air. Ils sont légers et compacts. éléments filtrants ZF sont facilement remplacés sans outils. p>
SF
SF series clean air filters are available as cartridge type or disposable type models. The filtration level is 0.01 micron (filtering efficiency of 99.99%) on units with membrane elements. The SFB20, with a sintered metallic element, has a nominal filtration of 120 micron. The SF series can be used under different environments with chemical resistant and heat resistant materials (refer to catalog specifications for each series).
Accessoires Filtrer
éléments filtrants SMC, accessoires et autres pièces de rechange pour les produits de filtre SMC.Modèles de produits et CAO