- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
Ventouses d'aspiration
ventouses sont conçus dans une gamme de 19 diamètres de 2 mm à 200 mm pour une utilisation dans des applications délicates ou lourds. SMC ventouses sont disponibles pour adapter de nombreuses formes inhabituelles et sont construites à partir d'une variété & nbsp; des matériaux haut de gamme tels que le silicium, NBR, Uréthane, Fluor etc. Options d'installation peuvent être spécifiées soit sur des tampons à ressort ou enfilées des tiges. tasses d'application spéciaux sont également disponibles tels que & nbsp; clapet anti-retour, matériau poreux, zone annulaire etc p>.
Ventouses d'aspiration uniq.
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Adaptateur et Coupe verticale Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Adaptateur et entrée Coupe-latérale w / Raccord instantané
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Adaptateur et Coupe-latérale Entrée
Les ventouses pour le vide ZPX et ZPY sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, ce qui les rend idéales pour le transport de matériaux lourds et d'objets de grandes tailles. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords taraudés ou avec un raccord de tube cannelé optionnel, et avec ou sans compensateur. Cette conception versatile peut être utilisée dans une vaste gamme d'applications. Les 6 matériaux de ventouse et les 4 conceptions donnent au concepteur une grande liberté lors de la résolution des problèmes liés aux applications. L'utilisation de matériaux spécifiques pour les ventouses aident à assurer la décharge de l'électricité statique, ce qui élargit le champ d'applications.
Pinces sans contact
sans contact de SMC, cyclone et pinces de type Bernoulli, série XT661 se déplace pièces de travail sans laisser des défauts ou des marques d'adsorption. Étant donné que l'absence de contact est réalisée avec des pièces à usiner, le XT661 est idéal pour transférer des substrats en verre d'affichage à écran plat, des cellules solaires, de plaquettes, etc. P>