- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
Adaptateur et Coupe verticale Entrée
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
ZP
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- 19 diamètres de plaquettes
- Les matériaux du tampon comprennent: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur, EPR
- Types de patins: plats, plats avec nervures, profonds, soufflets, plats minces, plats minces avec nervures, robustes, grands soufflets, joints à rotule LI> UL>
ZP2
ZP2 series vacuum pads are available in 38 diameters from 2 to 340mm and offer a variety of pad materials and designs to choose from. The ZP2 series was designed to standardize special products designed for the ZP series. Pad types include miniature pads, compact pads, nozzle pads, multi-bellows pads, sponge pads, mark-free pads, oval pad variations, and heavy-duty pad variations.
- Direction d'entrée du vide vertical LI>
- Pads à vide avec adaptateur LI>
- Tampon disponible en option (course jusqu'à 100 mm) LI> UL>
ZP3
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Direction d'entrée du vide vertical
- Pads à vide avec adaptateur
- Diamètre du coussinet: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Matériau du tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>
ZP3E
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Direction d'entrée du vide vertical LI>
- Pads à vide avec 4 types de connexions: adaptateur, adaptateur avec tampon, adaptateur à rotule et adaptateur à rotule avec tampon LI>
- Matériau du tampon: NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque LI>
- Types de patins: type plat avec rainure, type à soufflet avec rainure LI> UL>
ZP3P
La série ZP3P est faite d'un caoutchouc de silicone qui est compatible avec FDA21CFRSS1772600. Le pavé de couleur bleue peut être facilement distingué lors des inspections de contamination. La conception de la jupe d'étanchéité réduit les fuites et offre une meilleure performance d'étanchéité pour ce film. En outre incorporé dans la conception est un support de bouchon dans le centre pour aider la prévention des rides sur des morceaux de travail minces lors de l'adsorption. P>
- Diamètre du tampon: 20, 25, 35, 50 li>
- Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600 li>
- Configurable avec un adaptateur (7 types) ou un tampon (sans rotation et sans rotation, course de 10 ou 20 mm) li> ul>
ZP3C
The ZP3C series is made of FS61 (Fluoro-based rubber) which improves abrasion resistance. The ZP3C is suitable for the adsorption transfer of corrugated cardboard. The ZP3C vacuum cup is easy to maintain and offers a mesh filter option which reduces suction of foreign matter into the vacuum pump and generator and can also be replaced without tools.
- Pad diameter: 20, 25, 32, 40, 50
- Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
- Configurable with a male or female threaded adapter
ZP3M
The ZP3M series is a suction cup with diagonal ribs radially arranged to secure the gripping force in all directions. The bowl shape can handle curved workpieces and the ZP3M series is suitable for workpieces with oil film.
- With non-slip feature
- Pad diameter: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
- Available with mesh filter
- Configurable with a male, female threaded, or square adapter