- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3
ZP3
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.

ZP3-T, Pad Compact, Vertical entrée de vide w / adaptateur
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Entrée de vide verticale avec adaptateur LI>
- Diamètre du patin: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16 LI>
- Type de tampon: plat, plat avec rainure, soufflet LI>
- Matériau du tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI> UL>

ZP3-T, Pad Compact, Vertical entrée de vide w / Buffer
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Entrée de vide verticale avec tampon
- Diamètre du coussinet: 1,5, 2, 3,5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Type de tampon: plat, plat avec rainure, soufflet
- Matériel de tampon: NBR, FKM, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur LI>
- Coups tampons: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm LI> UL>

ZP3B*M Magnetic Buffer
ZP3B Magnetic buffer utilizes a unique spring-less structure with powerful 4-pole magnets to provide a stable buffer reaction force throughout the entire stroke, ensuring consistent and reliable workpiece handling. It significantly reduces impact applied to delicate workpieces compared to spring-type buffer, reducing risk of damage and improving product quality.
- Applicable to cup size ø1.5 to ø32
- Stroke length: 3mm, 6mm and 16mm
- Ultra-low particle generation due to the spring-less structure
- Non-rotating design
- Copper and zinc-free: Compatible with secondary battery manufacturing processes