- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
Capteurs et commutateurs
Capteurs de pression positive
SMC propose une gamme de dispositifs de surveillance de la pression répondant aux diverses applications de notre clientèle. Dans la collection, vous trouverez des indices de protection IP aussi élevés que IP67, une capacité IO-Link et une compatibilité pneumatique ou liquide. Les écrans multilignes et multicolores offrent plus d'informations avec une meilleure visibilité. Les sorties numériques et analogiques caractérisent les conditions de fonctionnement de manière utile. Les catégories sont clairement définies pour faciliter la sélection des produits.
Capteurs de pression sous vide et le composé
SMC propose une gamme de dispositifs de surveillance de vide pour répondre aux besoins des applications diverses de notre clientèle. Au sein de la collection, vous trouverez de protection IP aussi élevées que IP67, capacité IO-Link et pneumatique ou la compatibilité liquide. Multi-lignes, affichages multi-couleurs offrent plus d'informations avec une meilleure visibilité. & Nbsp; Sorties numériques et analogiques caractérisent les conditions de fonctionnement de manière utile. & nbsp; Les catégories sont clairement définies pour aider la sélection des produits. P>
Capteurs Débit d'air
capteurs de débit d'air fournissent des informations de débit instantané pour l'alimentation en air comprimé de vos applications. Les capteurs peuvent écrans intégrés ou des unités à distance avec des moniteurs ouput séparés. Affiche peuvent être mult en ligne et multi-couleurs, offrant plus d'informations avec une meilleure visibilité. Sorties numériques et analogiques caractérisent les conditions de fonctionnement de manière utile. Les caractéristiques comprennent plusieurs gammes de débit, les cotes de l'enceinte jusqu'à IP65 et capacité IO-Link. P>
Air Management System
The Air Management System automatically regulates and isolates the compressed air provided to a machine to improve efficiencies during periods of inactivity. The unit generates pressure, flow, and temperature data to characterize normal operating conditions and identify trends to both compare with similar machines and enable preventative action to maintain optimal system performance. The unit does not require reprogramming of the user's PLC to operate, making integration both simple and cost effective. The high-resolution data is accessed by the PLC via fieldbus and SCADA packages via OPC UA. Using OPC UA and wireless systems, the Air Management System can be added without connector to the PLC or changes to PLC programming.
Liquides dispositifs de débit
dispositifs d'écoulement de liquide comprennent des capteurs de débit instantané, interrupteurs de débit mécaniques donnant un signal de ouput à un point de consigne, et un contrôleur d'écoulement pour la stabilité d'alimentation. & Nbsp; Des capteurs au sein de la collection sont optimisés pour une variété de conditions, y compris la compatibilité avec de l'eau, liquide de refroidissement, ou des produits chimiques; Procédé de détection; les contraintes d'espace; et la configuration du collecteur. & nbsp; Les sorties vont de signaux de confirmation simle de marche / arrêt, ou à un analogue mA V ou IO-Link numérique. & Nbsp; Passez en revue les catégories pour sélectionner un produit mieux adapté à votre application. P>
Commutateurs Auto
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. & Nbsp; Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. & Nbsp; commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. & Nbsp; Différentes longueurs de câble sont disponibles p>.
Les régulateurs électroniques
Electro pneumatic air regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. They are light weight in design with a bright and easy to read LED display. The monitor output is available either as analog output or switch output.
Régulateur de débit pour l'eau
FC2W est un régulateur de débit pour l'eau entre 0-50 ° C. Une restriction d'écoulement réglable entraînée par moteur fonctionne avec rétroaction d'un capteur d'écoulement de vortex Karman pour répondre à un signal d'entrée analogique établissant le débit. Quand une source unique d'alimentation en eau est divisée en plusieurs lignes, la vitesse d'écoulement entre les lignes peut être incompatible. FC2W contrôleurs peuvent régler le débit de chaque ligne à une vitesse constante. FC2W ne comprend pas une fonction d'arrêt de débit. Paire le dispositif de commande d'une soupape à 2 voies VXZ soleoid pour arrêter l'écoulement pour une raison quelconque. Le dispositif comprend un état d'erreur DEL. Ceci est un produit exempt de graisse. P>
Air Flow Controllers
Air flow controllers combine a valve with a flow sensor for confirmation. Control electronics receive an input signal that corresponds to a target flow rate. Air flow is measured, then the valve is opened or closed until the value matches the target rate. Several methods can be used to actuate the valve, depending on the product’s design requirements. Devices in this category may include an integrated or remote display, IO-Link protocol, M12 or D-sub connector, switch output and a range of flow rates. Applications include semiconductor manufacturing, welding, fabrication, painting, or food packaging.
Temperature & Humidity Sensors
The PSH Condensation Checker monitors temperature and moisture in a compressed air or non-corrosive gas supply line. The sensor identifies whether damaging condensation is a risk to the connected equipment. The detected results are displayed as percent relative humidity and temperature values. Both values can be displayed simultaneously if desired. The sensor can also respond to the detected values with display color changes and digital switch, outputs, signaling whether the values are within or outside the setpoint ranges. Values can be read and settings changed directly at the sensor, or remotely through analog voltage or IO-Link. The enclosure is IP65 rated and meets CE and RoHS standards.