- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Angle et Vannes en ligne
Angle et Vannes en ligne
L’angle de vide élevé et les valves en ligne sont utilisés dans des applications industrielles utilisant des gaz de vide et de procédé élevés. Les industries courantes qui peuvent utiliser ces valves angulaires comprennent la production de semi-conducteurs, solaires et autres électoniques, ainsi que la fabrication alimentaire et pharmaceutique.
XL
Les vannes à angle de vide élevé de la série XL offrent une excellente conductivité thermique, une température uniforme pour tout le corps de la vanne et une diminution marquée de la condensation des gaz à l'intérieur de la vanne. La vanne ne contient pas de métaux lourds tels que Ni (nickel) ou Cr (chrome) et un faible rendement de pulvérisation permet également de minimiser la contamination par les métaux lourds des plaquettes semi-conductrices.
XM et XY
Les séries XM (soupape angulaire à vide poussé) et XY (soupape en ligne à vide poussé) présentent des matériaux de corps de SUS (acier inoxydable). La structure du XM est la même que celle du XL, sauf que le matériau du corps du XL est en aluminium. La série XM est interchangeable avec la série XL. Le processus de fabrication monobloc coulé avec précision de la série XY évite les imperfections dues à l'accumulation de gaz et garantit l'absence de porosité dans le corps.