- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Aspirateur Saving Valve
Aspirateur Saving Valve
ZP2V est une soupape d'économie vide que lorsque plusieurs ventouses sont actionnés par un générateur de vide, et certains d'entre eux ne sont pas maintenir la pièce de travail, la réduction de la pression à vide est limitée et le travail & nbsp; pièce peut rester maintenu par la reste de tampons. Lorsque les pièces de travail ont des formes différentes, le circuit de commande peut être simplifiée. Il n'y a pas besoin d'une opération de commutation lors du changement de pièces de travail. P>
ZP2V
ZP2V is a vacuum saving valve that when multiple vacuum pads are operated by one vacuum generator, and some of them are not holding the work piece, the reduction of vacuum pressure is restricted and the work piece can remain held by the rest of pads. When the work pieces have different shapes, the control circuit can be simplified. There is no need for switching operation when changing work pieces.Modèles de produits et CAO