- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Soupapes de démarrage progressif
Soupapes de démarrage progressif
vannes de démarrage progressif permettent une pressurizatin initiale progressive d'un système et d'échappement rapide en bloquant l'alimentation en air. P>
AV2000 / 3000/4000/5000-A Soft Start Valve
vannes série AV-start-up doux permettent à l'utilisateur de fixer le taux initial de pressurisations du système pour minimiser le choc du système. Lorsqu'il est désactivé, la vanne évacue rapidement le système pour l'entretien de l'équipement en toute sécurité. P>
- Amélioration du flux et de l'efficacité énergétique par rapport à l'AV précédente li>
- Connectivité modulaire avec les composants FRL li>
- Blanc pour correspondre au schéma de couleurs FRL actuel li>
- Tensions disponibles: 12, 24VDC; 100, 110 ~ 120, 200, 220 VCA li> ul>
AVL2000/3000/4000/5000-A, Soft Start Up Valve, Lockout Type
Series AVL-A adds lock-out capability to the basic AV-A series design to permit safe servicing of the equipment once the pneumatic supply has been shut off. The AVL-A series allows the user to set the initial rate of system pressurizations to minimize system shock. When deactivated, the valve quickly exhausts the system for safe servicing of equipment. This series allows the option of a manual override or the use of a solenoid valve.
- Improved flow and energy efficiency when compared to previous AV
- Modular connectivity with FRL components
- Option for built-in silencer, contributing to space saving
- Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1"
- Available voltages: 100, 200, 110, 220 VAC and 12, 24 VDC
- The AVL-A is an energy isolation device, it is not an emergency stop device
AVA2000/3000/4000/5000-A, Soft Start Up Valve, Air Operated Type
Series AVA-A is an air operated soft start-up valve which allows the user to set the initial rate of system pressurizations to minimize system shock. When deactivated, the valve quickly exhausts the system for safe servicing of equipment.
- Improved flow and energy efficiency when compared to previous AV
- Modular connectivity with FRL components
- Option for built-in silencer, contributing to space saving
- Port sizes: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1"
AVL, Séries 2000/3000/4000/5000, vanne à démarrage en douceur
Série AVL ajoute une capacité de lock-out à la conception de la série AV de base pour permettre l'entretien de l'équipement en toute sécurité une fois l'alimentation pneumatique a été coupée. Le bouton rouge sur un corps jaune aide de sécurité dans l'identification de la soupape comme une déconnexion pneumatique. Il est disponible avec différentes options de tension de fonctionnement en tant que valve à commande manuelle sans exigences de puissance. P>
- Soupape de démarrage progressif avec fonction de verrouillage li>
- Connectivité modulaire avec les composants FRL li>
- Options d'entrée électrique: connecteur DIN, connecteur M12 li>
ul>
p>