- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Soupapes de démarrage progressif
- AV2000 / 3000/4000/5000-A Soft Start Valve
AV2000 / 3000/4000/5000-A Soft Start Valve
vannes série AV-start-up doux permettent à l'utilisateur de fixer le taux initial de pressurisations du système pour minimiser le choc du système. Lorsqu'il est désactivé, la vanne évacue rapidement le système pour l'entretien de l'équipement en toute sécurité. P>
- Amélioration du flux et de l'efficacité énergétique par rapport à l'AV précédente li>
- Connectivité modulaire avec les composants FRL li>
- Blanc pour correspondre au schéma de couleurs FRL actuel li>
- Tensions disponibles: 12, 24VDC; 100, 110 ~ 120, 200, 220 VCA li> ul>