- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Régulateurs de vide
Régulateurs de vide
produits de régulateur de vide offrent une variété d'options, y compris la conception compacte et légère, et avant ou montage arrière de la jauge de pression sous vide. Ces régulateurs de vide offrent également panneau standard & nbsp;. Capacité de montage, la résolution de réglage au sein 0.13kPa et 1/8" à 1/2" port de connexion fileté tailles disponibles p>
ITV
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
UIR
La série de régulateurs du vide IRV a été développée pour améliorer la conception du modèle T203 en la rendant plus compacte et étendre la gamme de régulateurs de vide. Les taraudages disponibles comprennent les modèles suivants : Rc(PT), NPT et G(PF).
CI
Série IC, dispositif de commande pour le régulateur électro-pneumatique convertit le signal d'entrée numérique en signal de sortie analogique. Il dispose d'un signal d'entrée parallèle 10 bits maximum et une pression de sortie de préréglage 4 points. Cette série est principalement utilisé en combinaison avec la série ITV0000 w / oa fonction d'affichage.Modèles de produits et CAO