ITV
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.

ITV00 **, Régulateur électro-pneumatique compact
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
- Raccords instantanés intégrés
- LED d'indication d'erreur
- Grande stabilité
- Temps de réponse rapides
- Compact et léger

ITV209*, Convertisseur analogique du vide
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
- Contrôle la pression pneumatique proportionnellement au signal électrique
- Plage de pression de -1.3 à -80 kPa
- Orifice disponible 1/4
- Fixation de montage en option

ITV2090 électronique Régulateur de vide avec Ethernet / IP
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
- Pression de réglage du vide: -1,3 à -80 kPa / -0,19 à -11,6 psi li>
- Boîtier IP65 li>
- (1) Alimentation M12 et (2) connecteurs de communication Ethernet li>
- Power over Ethernet en option li>
- Fonctionnalité de sonnerie de niveau périphérique (protocole Ethernet / IP) li>
- 3 LED indiquent jusqu'à 12 conditions différentes li>
ul>
p>

IITV, Embase pour régulateur électropneumatique compact
La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.
- Embase pour régulateurs électropneumatique ITV00**
- Jusqu'à 8 stations
- Taraudage des raccords : PT, NPT, PF
- Orifice de sortie : 1/4, 3/8