ITV2090 électronique Régulateur de vide avec Ethernet / IP

La série ITV de régulateurs du vide électroniques et électropneumatiques contrôlent la pression du vide ou de l'air en continu et proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers et disposent d'un écran LED brillant et facile à lire. La sortie du moniteur est disponible avec une sortie analogique ou de détecteur. La série ITV équivaut à la norme IP65.

  • Pression de réglage du vide: -1,3 à -80 kPa / -0,19 à -11,6 psi
  • Boîtier IP65
  • (1) Alimentation M12 et (2) connecteurs de communication Ethernet
  • Power over Ethernet en option
  • Fonctionnalité de sonnerie de niveau périphérique (protocole Ethernet / IP)
  • 3 LED indiquent jusqu'à 12 conditions différentes

ITV2090 électronique Régulateur de vide avec Ethernet / IP
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
bus de terrain Configuration Status
Taraudage Configuration Status