- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
E/S de vanne
L’avantage d’une valve E/S est la quantité de flexibilité et de contrôle qu’elle vous donne en plus des économies de main-d’œuvre significatives. Les dernières innovations de SMC en matière de technologie de bus de terrain vous donnent la puissance de la communication décentralisée et la flexibilité nécessaire à votre conception de contrôle. SMC prend en charge une grande variété de protocoles de bus de terrain ouverts pour répondre à vos besoins de réseautage, y compris IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, Profibus DP et bien d’autres.
EX600 - Plate-forme modulaire
L'interface série de l'EX600 offre une suite complète de diagnostics et de paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. L'EX600 offre une excellente flexibilité, notamment des options d'entrée numérique, de sortie numérique et d'unité d'entrée analogique. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub distants peuvent être connectés à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec les séries SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes de la série SY. Les protocoles disponibles incluent PROFIBUS-DP ® , DeviceNet < 10pt; "> & trade; , CC-Link, Ethernet I / P & trade; et EtherCAT ®, PROFINET, POWELINK et CC-Link IE Field & trade;
10pt; "> & trade; , CC-Link, Ethernet I / P & trade; et EtherCAT ®, PROFINET, POWELINK et CC-Link IE Field & trade;
EX260 - sortie uniquement
La série EX260 est une solution de bus de terrain compacte et économique pour la sortie applicable aux vannes de commande directionnelles les plus populaires de SMC telles que Nouvelles séries SY, SV, VQC et S0700. Il peut contrôler jusqu'à 32 solénoïdes dans un collecteur. Les protocoles disponibles sont EtherNet / IP & trade ;, Profinet ® , EtherCAT ® , PROFIBUS DP < span style = "font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 10pt;"> ® , DeviceNet & trade; et CC-Link. La série EX260 dispose d'une connectivité double port standard pour éliminer le besoin de commutateurs ou de connecteurs de dérivation, réduisant ainsi le coût du câblage et des composants. L'indice de protection IP67 garantit une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.