- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Les régulateurs électroniques
Les régulateurs électroniques
Electro pneumatic air regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. They are light weight in design with a bright and easy to read LED display. The monitor output is available either as analog output or switch output.

ITVX
Série ITVX2000 régulateur électro-pneumatique haute pression permet un contrôle en continu de la pression d'air en un signal électrique. Ils ont un affichage facile à lire de pression numérique et une consommation de puissance de 3 W ou moins. La nouvelle série a une pression d'alimentation maximum 5,0 MPa. P>

ITV
Série ITV régulateurs vide électro-pneumatiques et électroniques de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou sortie commutateur. La série ITV est IP65 équivalent. P>

ITV avec bus de terrain
Series ITV electro-pneumatic and electronic vacuum regulators control air/vacuum pressure steplessly in proportion to an electric signal. They are light weight in design with a bright and easy to read LED display. The monitor output is available either as analog output or switch output. The ITV series is IP65 equivalent.

VY1
Un régulateur hybride est créé à partir d'un régulateur et d'une électrovanne avec la série de régulateur électro-pneumatique VY1. Une superficie maximale efficace de 670mm & sup2; (2B) peut être couvert par la combinaison d'une valve de pilotage électro-pneumatique ultra-compact (22,4 X 30 X 39) et un orifice 3, un régulateur de gaz d'échappement à haute capacité principale (VEX1 * 00 série). Avoir l'amplificateur intégré à l'électro-vanne pilote pneumatique, seule une alimentation externe (24 V CC) et (1 à 5 V CC) de tension de signal doivent être connectés prise de manipulation simple. Utilisation du VVEXB / 2/4 série, un collecteur de la station 10 au maximum est possible. P>

CI
Série IC, le contrôleur de régulateur électro-pneumatique convertit le signal d'entrée numérique en signal de sortie analogique. Il dispose d'un signal d'entrée parallèle 10 bits maximum et une pression de sortie de préréglage 4 points. Cette série est principalement utilisé en combinaison avec la série ITV0000 w / oa fonction d'affichage. P>

PVQ
Série PVQ, électrovanne proportionnelle compact, a été conçu par SMC avec une construction à clapet direct. Cette construction permet une fuite faible, tandis que hors tension. PVQ série a été utilisé dans des applications telles que le contrôle soufflage d'air, de débit, de contrôle de pièce à main pour unité dentaire et d'autres équipements respiratoires, ainsi que, pour le refroidissement des machines laser etc. p>

VEF / VEP
Système de soupape de commande proportionnelle permet de contrôler en continu la position de l'ensemble de bobine interne qui augmente ou diminue la quantité de débit ou de pression d'être libéré de la valve. SMC propose 2 types de vannes de commande proportionnelle, un VEP du type de pression qui contrôle la pression secondaire en faisant varier le courant à travers le solénoïde, et un type de débit VEF qui commande l'écoulement d'air en faisant varier courant à travers le solénoïde. P>

VER
La vanne proportionnelle électro-pneumatique 5 port, la série VER peut être utilisé pour basculer et d'actionner un cylindre et pour effectuer une commande de pression en continu du port A au moyen de signaux électriques. Le VER2000 (type à action directe) est disponible avec 1/4 ou 3/8 taille du port. Le VER4000 (type pilote interne) et le VER4001 (type pilote externe) sont disponibles avec 3/8, 1/2 ou 3/4 taille du port. types de discussion incluent Rc, G, NPT ou NPTF. Le VER est également disponible sans sous-plaque. P>