CI
Série IC, le contrôleur de régulateur électro-pneumatique convertit le signal d'entrée numérique en signal de sortie analogique. Il dispose d'un signal d'entrée parallèle 10 bits maximum et une pression de sortie de préréglage 4 points. Cette série est principalement utilisé en combinaison avec la série ITV0000 w / oa fonction d'affichage. P>
IC, le contrôleur de régulateur électro-pneumatique
Série IC, dispositif de commande pour le régulateur électro-pneumatique convertit le signal d'entrée numérique en signal de sortie analogique. Il dispose d'un signal d'entrée parallèle 10 bits maximum et une pression de sortie de préréglage 4 points. Cette série est principalement utilisé en combinaison avec la série ITV0000 w / oa fonction d'affichage.- Principalement utilisé avec ITV0000 sans fonction d'affichage LI>
- Convertit le signal d'entrée numérique en signal de sortie analogique LI>
- Signal d'entrée parallèle 10 bits (max) LI> UL>