- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
Elimination élect. Statique
Ioniseur
En neutralisant l'électricité statique, notre bar IZS de style ioniseur évite d'endommager travailler les pièces causées par collage. temps de suppression de charge statique peut être réduite avec un capteur optionnel qui détecte directement la charge & nbsp; permettant l'élimination de l'électricité statique à grande vitesse (0,3s) en générant la polarité d'ions appropriée. Les cartouches d'aiguilles peuvent être remplacées rapidement pour réduire le temps d'arrêt. Le style bar IZS ioniseur est disponible & nbsp;. En différentes longueurs pour répondre aux besoins spécifiques de votre espace de travail p>
buse Ionizers
La buse IZN ioniseur fournit une solution anti-statique plus compact. Une largeur de corps de 16 mm permet l'installation dans les espaces étroits. Ce ioniseur est parfait pour la suppression de l'électricité statique sur des pièces électriques légers et idéal pour l'élimination de la poussière sur les pièces moulées par injection. P>
Ioniseurs de ventilateur
Contrairement aux types de barre ou de la buse, ce ioniseur du ventilateur ne nécessite pas d'alimentation en air pneumatique. & Nbsp; Le ventilateur aspire l'air ambiant, puis ionise l'air avec quatre électrodes situées autour du périmètre de la décharge; & nbsp grill. & Nbsp; Le ventilateur peut être branché sur une alimentation électrique de la machine 24VCC, ou utiliser l'adaptateur facultatif 120V AC. & Nbsp; Le petit facteur de forme adapte bien au montage enceinte, ou sélectionner le support de montage de paillasse gratuitement. & Nbsp; positionnement p>
Pistolet ioniseur
L’IZG combine un pistolet à air comprimé avec un flux d’ions AC pour le traitement statique pendant les opérations manuelles. L’IZG est entièrement chargé avec la réduction de la fatigue et des fonctions d’économie d’énergie.
capteurs
SMC offre des produits pour la détection statique dans vos applications. Si vous avez de nombreuses zones qui sont sujettes à la génération statique, l'appareil de mesure électrostatique portatif IZH10 est un outil utile pour diagnostiquer la présence et l'intensité des champs électrostatiques avant que des solutions soient mises en œuvre. Une fois ioniseurs ont été déployés, ce dispositif mobile peut également être utilisé pour surveiller leur succès et de surveiller les possibilités d'entretien. Si une installation permanente est souhaitée, le capteur électrostatique IZD10 peut être couplé avec le moniteur de capteur de IZE11 pour l'observation en cours dans un emplacement fixe. Le moniteur IZE11 se traduit par la sortie du capteur de IZD10 dans un affichage à LED du niveau statique, ainsi que deux sorties de commutation définissables par l'utilisateur et la sortie ananalog. Ces sorties peuvent déclencher des alarmes de maintenance ou des signaux de fonctionnement pour les ioniseurs bar et buse. <
Desktop Box Chiffon
Le ZVB est un dispositif de nettoyage pour les petites et moyennes pièces sensibles à l'adhérence de la poussière et statique induite statique. La Ion Box combine trois fonctions - neutralisation statique, élimination des poussières, et la collecte de la poussière. L'opération commence quand une partie pénètre dans la surface, et est détectée par un capteur photoélectronique. élimination statique et la collecte de la poussière sous vide commencent immédiatement, suivi d'un soufflage d'air. La durée du traitement peut être sélectionné par un commutateur de réglage sur le panneau de commande. pièces convenables comprennent le verre optique, des matériaux moulés en résine, cartes de circuits imprimés et de dispositifs médicaux. p>
Raccords et tubes
raccord antistatique et le tube est fabriqué à partir d'une résine conductrice est ce qui est idéal pour les hautes environnements statiques. P>
Vide
tasses anti-statiques aspiration sont disponibles en NBR conducteur ou uréthane anti-statique. La résistance de surface du tampon d'uréthane 109-1011 & Omega ;. fixation de ventouse anti-statique est réalisée en un matériau conducteur PEEK p>