- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
refroidisseurs
Low GWP Chillers
The US, California, Canada and EU have implemented regulations to restrict refrigerants with high Global Warming Potential (GWP). Regulation effective dates vary, but in response to them SMC is introducing chillers with lower GWP refrigerants, either R454C (GWP 146) or CO2 (GWP 1) which are dramatically below new thresholds. These new chillers are offered in several categories and are designed to match performance, dimensions, port size and layout of legacy designs.
Utilisation générale Compact Chiller
HRS, HRS-R, les refroidisseurs HRSE de remise en circulation compacts sont conçus pour répondre à la plus large gamme d'applications à un seul point dans les milieux industriels et technologiques. La conception de l'emballage est assez robuste pour l'usine, mais ergonomique et compacte pour les installations de laboratoire. Le liquide de refroidissement peut être chauffé ou refroidi à l'intérieur de la plage de température de consigne. Choisissez parmi huit capacités de refroidissement, air ou réfrigérant refroidi à l'eau, et les options d'alimentation mondiale. P>
Grande capacité Chiller
Les refroidisseurs de grande capacité offrent une plage de puissance frigorifique de 10 à 28 kW. Les circuits de liquide de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. Un onduleur fournit un contrôle de rotation basé sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (modèle refroidi par air), offrant des économies d'énergie substantielles. Les options électriques garantissent une compatibilité globale de l'alimentation électrique.
Les caractéristiques supplémentaires incluent : fonction de chauffage, pompe à immersion sans joint à faible entretien et indice IPX4 pour l'installation à l'extérieur.
Haute efficacité Chiller
Les refroidisseurs à recirculation HRSH offrent une plage de puissance frigorifique de 10 à 28 kW. Les circuits de liquide de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. Un onduleur fournit un contrôle de rotation basé sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (modèle refroidi par air), offrant des économies d'énergie substantielles. Les options électriques garantissent une compatibilité globale de l'alimentation électrique.
Les caractéristiques supplémentaires incluent : fonction de chauffage, pompe à immersion sans joint à faible entretien et indice IPX4 pour l'installation à l'extérieur.
Montage en rack Chiller
Les refroidisseurs à montage en rack sont un dispositif de contrôle de la température pouvant être monté dans un rack de 19 pouces. Le montage en rack permet de récupérer de l'espace sur le bureau ou au sol, permettant l'empilement des périphériques associés et la mobilité, selon le style de rack. Le fluide de recirculation élimine la chaleur de la source de traitement. La chaleur est ensuite évacuée du fluide par un circuit frigorifique refroidi à l'air ou à l'eau. La stabilité de la température du liquide de refroidissement est de ±0,1°C dans une plage de température définie de 10 à 35°C.
Chiller pour lasers Dual Channel
Le HRL est un dispositif de commande de température comportant deux canaux de refroidissement indépendants dans un seul paquet. Ce refroidisseur thermoélectrique est conçu pour refroidir la tête optique et de l'oscillateur d'un système de traitement au laser. un gain d'espace considérable peut être réalisée par rapport à une solution à deux refroidisseurs. Toutes les opérations peuvent être gérées à partir d'un seul écran tactile. Un inverseur triple contrôle la consommation d'énergie du ventilateur, pompe, compresseur et de réaliser des économies d'énergie optimales. La fonction de chauffage utilise la chaleur perdue à partir de la décharge de réfrigérant à la place d'un élément chauffant électrique séparé pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Le HRL est le cuivre libre et apte à l'eau DI, y compris un kit de commande filtre DI et la conductivité électrique. caractéristiques de série comprennent un filtre à particules de 5 um, disjoncteur de fuite à la terre, et des roulettes pour la mobilité. p>
Haute technologie Chiller
Les refroidisseurs à recirculation HRZ-F sont particulièrement adaptés aux secteurs de haute technologie, en se conformant à plusieurs normes d'équipement SEMI et en régulant la température du fluide à ±0,1°C. Les rotations de la pompe et du compresseur sont contrôlées par onduleur pour une efficacité énergétique. Le réfrigérant est le R410A, conforme à la réglementation européenne actuelle sur les gaz F. Ce modèle est compatible avec les liquides de refroidissement fluorés dont Fluorinert™ et GALDEN®.
Grande capacité Echangeur de chaleur
Les échangeurs de chaleur HRW sont sans réfrigérant et n'utilisent pas de compresseur. Cette conception écoénergétique permet d'économiser davantage en utilisant une pompe à onduleur pour le contrôle de la rotation en fonction de la demande. Quatre modèles offrent des capacités de refroidissement de 2 à 30 kW. Le HRW est conçu pour une stabilité de température haute performance de ±0,3 °C sur une plage définie de 20 à 90 °C. Le panneau de commande comprend un clavier d'entrée et un écran LCD multiligne. 23 alarmes signalent une variété de conditions de circuit et d'équipement pour faciliter un fonctionnement optimal. En plus des E/S standard et des communications série RS-485, les communications analogiques et DeviceNetTM sont optionnelles.
Benchtop Precision Refroidisseur
Les refroidisseurs à recirculation HEC satisfont la demande de contrôle de température de faible capacité dans la plage de 140 à 1200 watts. Un élément Peltier thermoélectrique sans réfrigérant contrôle la température de 10,0 à 60,0 °C, avec une précision de ±0,1 °C dans des conditions de charge stables. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. 15 alarmes prennent en charge le dépannage fonctionnel et peuvent être observées sur l'écran LCD ou via une communication série. Le faible bruit et les vibrations, les dimensions compactes et les exigences de puissance flexibles conviennent au service de laboratoire sur paillasse.
bain de circulation
Le HEB est un bain à circulation thermoélectrique composé d'un contrôleur et d'un réservoir de liquide. Le refroidissement est assuré par un élément Peltier sans réfrigérant, la chaleur extraite étant évacuée via le raccordement à l'eau de l'installation. La température peut être réglée de -15,0 à 60,0°C (fluide fluoré), réalisant une distribution de ±0,2°C dans le bain. Des erreurs anormales de chauffage et de capteur de température peuvent être détectées et signalées. Les dimensions globales et les exigences de puissance sont adaptées au service de paillasse de laboratoire.
Benchtop chimique Chiller
Le HED est un refroidisseur à recirculation spécialisé conçu pour le contrôle direct de la température des liquides chimiques dans la plage de capacité de 300 à 750 watts. L'appareil se compose d'un contrôleur et d'un échangeur de chaleur séparé en résine fluorée. Une pompe de circulation externe doit être fournie par le client. Les fluides compatibles typiques comprennent l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique, la solution de sulfate de cuivre, le peroxyde d'hydrogène ammoniacal, l'hydroxyde de sodium et l'eau désionisée ou ozonée. Un élément Peltier thermoélectrique sans réfrigérant contrôle la température de 10,0 à 60,0 °C, avec une précision de ±0,1 °C. La chaleur extraite peut être évacuée via le raccordement à l'eau de l'installation. 17 diagnostics de panne peuvent être affichés sur l'écran LCD ou lus via la communication série.