- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Echangeur de chaleur
Grande capacité Echangeur de chaleur
Les échangeurs de chaleur HRW sont sans réfrigérant et n'utilisent pas de compresseur. Cette conception écoénergétique permet d'économiser davantage en utilisant une pompe à onduleur pour le contrôle de la rotation en fonction de la demande. Quatre modèles offrent des capacités de refroidissement de 2 à 30 kW. Le HRW est conçu pour une stabilité de température haute performance de ±0,3 °C sur une plage définie de 20 à 90 °C. Le panneau de commande comprend un clavier d'entrée et un écran LCD multiligne. 23 alarmes signalent une variété de conditions de circuit et d'équipement pour faciliter un fonctionnement optimal. En plus des E/S standard et des communications série RS-485, les communications analogiques et DeviceNetTM sont optionnelles.
HRW, Thermo-chiller refroidi par l'eau
échangeurs de chaleur de HRW sont sans fluide frigorigène et l'utilisation sans compresseur. Cette conception efficace de l'énergie permet d'économiser plus loin en utilisant une pompe à inverseur pour le contrôle de rotation basé sur la demande. Quatre modèles offrent des capacités de refroidissement de 2 à 30 kW. Le HRW est évalué pour la stabilité à haute température sur le rendement de ± 0,3 ° C sur une plage de réglage de 20 à 90 ° C. Le panneau de commande comprend un clavier d'entrée et d'affichage à cristaux liquides à plusieurs lignes. 23 alarmes rapport sur une variété de conditions de circuit et de l'équipement pour faciliter un fonctionnement optimal. En plus des E / S standard et RS-485 en série, analogiques et DeviceNet TM sup> communications sont facultatifs. P>