- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
Curseurs servo AC
similaire au type curseur sauf utilise un servomoteur à courant alternatif au lieu d'un type à courant continu. & Nbsp; Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que l'amélioration de la capacité de charge verticale. Les pilotes sont & nbsp; type d'entrée d'impulsion, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et 17- ou 18 bits de résolution p>.
Entraînement par vis à billes
La version servo AC du curseur LEFS dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version DC. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que l'amélioration de la capacité de charge verticale dans le modèle de taille 40. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
High Rigidity Ball Screw Drive
This version of the LEKFS slider features an AC servo motor instead of a DC version. The AC Servo motor enables higher speed and acceleration as well as improved vertical load capability. Optional drivers include pulse input and various communication protocols including Ethernet. Encoders range from 17 to 22-bit resolution, depending on motor selection.
Vis à billes haute Rigidité
Le LEJS est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
Ceinture de sécurité
La version servo AC du curseur LEFB dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version DC. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi qu'un modèle de taille 40 sont pas disponibles dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
Entraînement haute Rigidité Ceinture
Le Lejb est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFB, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et l'accélération, une meilleure reproductibilité de positionnement, et une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
Large Load Belt Sliders
The LET-X11 is a belt driven slider with an AC servo motor, designed for large loads. Choose from four different orientations for the transverse mounted motor for optimal machine layout. While the full actuator maintains a low profile and center of gravity, the table is the highest surface, allowing larger workpieces to travel on the table without interference. The drive belt is easily accessible for replacement at its end of life. The available AC servo motors offer a range of high resolution incremental and absolute encoders. The LET-X11 is also available in a motorless type, permitting the mounting of an AC servo motor other than the standard chosen by SMC.
Guide de soutien
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>