- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Vis à billes haute Rigidité
Vis à billes haute Rigidité
Le LEJS est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
LEJS, actionneur électrique, haut Rigidité curseur Type de balle d'entraînement à vis (AC Servo moteur (100 / 200W)
Le LEJS est un type de curseur actionneur électrique disponible exclusivement avec un servomoteur à courant alternatif. L'actionneur dispose d'une plate-forme de montage de charge sensiblement plus large que le LEFS, soutenu intérieurement par un guidage à double axe linéaire pour la déviation du moment réduit. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que d'une taille de charge élevée 63 modèle exclusif à LEJ. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.- Tailles de corps: 40, 63
- Charge de travail maximale: 85 kg
- Vitesse maximale: 1800 mm / s (plomb H)
- Course maximale: 1500 mm
- Répétabilité de positionnement: ± 0.02mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits LI> UL>
LEJS, actionneur électrique, curseur haute rigidité, vis à billes, sans moteur
Le LEJS est disponible dans un type sans moteur, ce qui permet le montage d'un servomoteur à courant alternatif autre que le standard choisi par SMC. Accouplement d'arbres et les modes de montage sont compatibles avec les huit séries de servo-moteur à partir de 5 fabricants. Les fabricants incluent Mitsubishi, Yaskawa, Sanyo Denki, Omron et Panasonic. P>
- Tailles du corps: 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
- Charge de travail maximale: 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
- Vitesse maximale: 2300 mm / s (en fonction de la taille, de l'avance et de la course)
- Accélération maximale :: & nbsp; 20 000 mm / s & sup2; (40, 63) 9 800 mm / s & sup2; (100)
- Répétabilité du positionnement: & plusmn; 0,01 mm (en fonction de la taille et de la dérivation)
- Plage de course: 200 à 1500 mm par incréments de 100 mm
LEJS63-M, High Rigidity Ball Screw Slider, Wide Body, High Speed with Intermediate Supports
The LEJS63-M is a variation of the LEJS High Rigidity Slider. This variation includes internal intermediate ball screw supports. The supports travel with the slider, holding the ball screw and limiting bouncing and vibration. The resulting benefit is the possibility of longer strokes, maximum speed at any stroke, and the positioning repeatability typical of a ball screw. Bumpers cushion the interaction between the slide and supports to reduce noise. Motors and pulse input type drivers common to other LEJS actuators are also available for this variation.
- Body size: 63
- Maximum horizontal load: 85 kg (10mm lead)
- Maximum vertical load: 20 kg (10mm lead)
- Maximum speed: 1800 mm/s (30mm lead)
- Maximum stroke: 1790mm
- Positioning repeatability: ±0.01mm
- Encoder resolution: 17-bit (S motor), 22-bit (T motor), 20-bit (V motor)
LEJS63N-M, actionneur électrique, coulisseau haute rigidité, vis à billes, haute vitesse avec supports intermédiaires, sans moteur
Le LEJS63-M est une variante du curseur LEJS High Rigidity. Cette variation comprend les supports internes de vis de balle intermédiaire. Les supports voyagent avec le curseur, tenant la vis de balle et limitant le rebond et la vibration. L’avantage qui en résulte est la possibilité de longs coups, la vitesse maximale à tout coup, et la répétabilité de positionnement typique d’une vis de balle. Les pare-chocs amortissent l’interaction entre la glissière et les supports pour réduire le bruit. Il s’agit d’une version sans moteur avec 7 modèles de couplage et de montage pour les moteurs de 13 fabricants différents. Les fabricants incluent Omron, Panasonic, Fanuc, Rockwell Automation et Siemens, ainsi que d’autres.
-
taille
- Body: 63
- Maximum charge horizontale : 85 kg (10 mm de plomb)
- Maximaleimum charge verticale : 20 kg (10 mm de plomb)
- Vitesse maximale : 1800 mm/s (30mm de plomb)
- 'AVC Maximumimum: 1790mm
- La répétabilité de l'
- : 0,01 mm
- Compatible avec des moteurs de 13 fabricants différents
25A-LEJS, High Rigidity Ball Screw Slider, Wide Body, AC Servo Motor, Secondary Battery
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. Design goals include eliminating copper (Cu) and zinc (Zn) materials where possible, and employing a low dew point grease that retains lubricity even in low manufacturing temperatures. Please note that copper and zinc materials are used for the motors, cables, controllers and drivers.
- Same features and performance as standard LEFS
- Stainless steel bolts for construction
- Low dew point grease functional down to -70°C
- Copper and zinc free except for motor, cables, and controller
- Non-standard materials for compatibility with secondary/rechargeable battery manufacturing