LEJS63N-M, actionneur électrique, coulisseau haute rigidité, vis à billes, haute vitesse avec supports intermédiaires, sans moteur

Le LEJS63-M est une variante du curseur LEJS High Rigidity.  Cette variation comprend les supports internes de vis de balle intermédiaire.  Les supports voyagent avec le curseur, tenant la vis de balle et limitant le rebond et la vibration.  L’avantage qui en résulte est la possibilité de longs coups, la vitesse maximale à tout coup, et la répétabilité de positionnement typique d’une vis de balle.  Les pare-chocs amortissent l’interaction entre la glissière et les supports pour réduire le bruit.  Il s’agit d’une version sans moteur avec 7 modèles de couplage et de montage pour les moteurs de 13 fabricants différents.  Les fabricants incluent Omron, Panasonic, Fanuc, Rockwell Automation et Siemens, ainsi que d’autres.

    taille
  • Body: 63
  • Maximum charge horizontale : 85 kg (10 mm de plomb)
  • Maximaleimum charge verticale : 20 kg (10 mm de plomb)
  • Vitesse maximale : 1800 mm/s (30mm de plomb)
  • 'AVC Maximumimum: 1790mm
  • La répétabilité de l'
  • : 0,01 mm
  • Compatible avec des moteurs de 13 fabricants différents
LEJS63N-M, actionneur électrique, coulisseau haute rigidité, vis à billes, haute vitesse avec supports intermédiaires, sans moteur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision Configuration Status
Taille Configuration Status
Type de moteur Configuration Status
Pas de vis (mm) Configuration Status
Course (mm) Configuration Status