3/2
Electrovannes, & nbsp; 3 ports sont une combinaison innovante de l'efficacité de l'espace et de la supériorité de la performance qui fournit une valeur réelle à la solution de conception. Que ce soit conçu dans un collecteur ou utilisé comme une vanne unique, & nbsp; ces petites vannes de profil augmentent la flexibilité de conception et minimise les besoins d'espace. conception basse solénoïde pilote de puissance, ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. & Nbsp; Ces vannes peuvent être configurées sur & nbsp;. Collecteurs montés base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins les plus larges d'ingénierie p>
SYJ
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.
VQZ
Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Vice-président
Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Utilisation au vide: Jusqu’à –101.2kPa.
VG
La série VG342 est une série d'électrodistributeurs 3/2 à pilote pouvant être utilisés comme sélecteurs ou comme vannes de séparation (pilotage externe). Leurs fonctions peuvent être modifiées de N.F. à N.O. ou pilotage externe. Il est possible d'utiliser la série VG342 avec le vide ou des pressions faibles. Aucune lubrification requise.
VEXER
Les régulateurs robustes de la série VEX comportent une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne 3 positions (VEX3) et un régulateur lourd (VEX5). Le régulateur d'échappement à 3 voies et à clapet de grande capacité est équipé d'un orifice de purge de la même taille que l'orifice de connexion. L'électrovanne 3/3 bistable qui permet l'aspiration, la destruction du vide et son maintien (fermé) est idéale pour les systèmes où de nombreuses vannes sont utilisées.
VFN
VFN212N est une électrovanne à 3 voies conforme à l'interface NAMUR. Il peut être installé directement sur les actionneurs de vannes qui sont conformes à la norme NAMUR. P>