- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- Vice-président
Vice-président
Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Utilisation au vide: Jusqu’à –101.2kPa.
Valve (Tous les types)
VP300 de SMC / 500 / série 700 de la soupape à solénoïde, offre une capacité d'écoulement élevée et une consommation électrique réduite (norme 1.55W, 0.55W avec circuit d'économie d'énergie). La série peut être utilisé comme une vanne de sélection, ou une soupape de séparation. Il est vide applicable jusqu'à -101.2kPa. Série VP3145 / 3165/3185 est une grande taille, l'électrovanne 3 voies avec un joint d'étanchéité en caoutchouc. Il est possible d'utiliser la série dans les applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles dans des styles normalement fermés ou normalement ouverts.- Pilote à clapet 3/2 à commande directe.
- Raccord: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
- Montage en ligne, Montage sur embase.
- Normalement fermé ou Normalement ouvert (variable).
Collecteur
Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Utilisation au vide: Jusqu’à –101.2kPa.- Electrodistributeur 3/2 sur embase.
- Modèle sur embase: Embase unitaire/Montage B.
- Echap. commun/Echap. individuel.
- Nombre de stations: 20.