- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- Appareils à vide
Appareils à vide
Les générateurs de vide et les ventouses font partie intégrante des systèmes industriels de cueillette et de mise en place des systèmes comme solutions de préhension. La gamme de générateurs de vide de SMC, également appelées éjecteurs, ont des variations qui incluent l’unité d’éjecteur simple, le collecteur, l’inline, et le générateur/tasse dans un. Les ventouses SMC sont modulaires et permettent une configuration personnalisée d’une multitude de tailles, de formes, de matériaux et d’adaptateurs de montage. Les options incluent les types de non-marquage, conformes à la FDA, les formes de tasse de varioius, les raccordements de boule-joint, et les tampons.
Les variantes de la série 25A sont conçues à l’aide de matériaux conformes aux applications de batteries secondaires et pouvant être utilisées dans des environnements à faible point de rosée. Les produits de soutien incluent des filtres à vide, des régulateurs et des capteurs de vide. Les produits standards sont exempts de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).
25A-ZK2, unité de vide, unité simple seulement
The 25A-ZK2 series is a single unit energy-saving generator with 93% reduced air consumption that is free of copper and zinc for use in the secondary battery manufacturing industry. It has a 50% increase in suction flow compared to other single stage SMC generators. The 25A-ZK2 also has various mounting options to choose from.
- Series 25A-ZK2 is compatible with secondary batteries application
25A-IRV10/20, Vacuum Regulator
The 25A-IRV10/20 series is a secondary battery compatible vacuum regulator with compact size and expanded range. The 25A-IRV10/20 series also offers single side connections for ease of installation and panel mounting.
- Secondary battery compatible
- Sealing material: EPDM
- Max flow 140 L/min (ANR) and 240 L/min (ANR)
- Series 25A-IRV is compatible with secondary battery applications