- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- collecteurs
collecteurs
Collecteurs permettent à plusieurs tubes pour être connectés ou déconnectés dans une seule opération tactile sans erreurs de connexion de tube. Le temps nécessaire à la connexion et la déconnexion est sensiblement réduite. P>
DM
L'utilisation de la série de multi-connecteurs DM, permet des raccords montés sur panneau vers d'autres appareils et offre la fiabilité d'une installation instantanée et le retrait de tubes multiples (nylon, polyuréthane). Grâce à cela, il est possible de transporter séparément le panneau et l'appareillage et de remplacer les unités défaillantes.
KDM
Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une diminution substantielle de l'espace de montage par rapport à un modèle nécessitant de nombreux joints d'union pour les panneaux et les cloisons, ce modèle ne nécessitant qu'un espace de montage de petite taille. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
KM
L'embase à raccords instantanés de la série KM offre 6 options de modèle différentes. Les options de taraudage et de filetage sont disponibles sur certains modèles. Les matières du tube incluent le nylon, le polyamide et le polyuréthane.
MQR
La série MQR de joints rotatifs, en métal et de couple faible permet d'alimenter en air les pièces coulissantes et rotatives. Le couple de rotation n'est pas affecté par les fluctuations de la température et de la pression d'alimentation. L'utilisation de joints métalliques évite que le tiroir ne se grippe sur la surface de rotation même après une longue période d'inactivité. Les orifices de raccordement sont alignés le long d'une spirale afin de faciliter le raccordement.
KRM
La série KRM est une série d'embase à raccords instantanés ignifuges (équivalant à la norme UL-94 standard V-0). Possibilité de raccordement compact et à l'embase. De nombreuses versions sont disponibles (8 modèles différents).
Ko
Le bornier d'alimentation modulaire de la série KB rend la distribution facile grâce à l'utilisation de raccords instantanés. Un système de verrouillage rend l'usage d'outils pour l'installation des raccords instantanés inutile et rend le raccordement plus efficace. La construction universelle permet de changer la direction de sortie de l'air une fois les connexions finalisées.