Ko
Le bornier d'alimentation modulaire de la série KB rend la distribution facile grâce à l'utilisation de raccords instantanés. Un système de verrouillage rend l'usage d'outils pour l'installation des raccords instantanés inutile et rend le raccordement plus efficace. La construction universelle permet de changer la direction de sortie de l'air une fois les connexions finalisées.
KB, Module de tuyauterie
Le bornier d'alimentation modulaire de la série KB rend la distribution facile grâce à l'utilisation de raccords instantanés. Un système de verrouillage rend l'usage d'outils pour l'installation des raccords instantanés inutile et rend le raccordement plus efficace. La construction universelle permet de changer la direction de sortie de l'air une fois les connexions finalisées.
- Série de borniers d'alimentation modulaires
- Matériaux : nylon, polyamide, polyuréthane
- Diam. ext. du tube : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
- Taraudage : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Taraudage : M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
KB, tuyauterie Module (Nichon, Fiche, Cap, support)
Le bornier d'alimentation modulaire de la série KB rend la distribution facile grâce à l'utilisation de raccords instantanés. Un système de verrouillage rend l'usage d'outils pour l'installation des raccords instantanés inutile et rend le raccordement plus efficace. La construction universelle permet de changer la direction de sortie de l'air une fois les connexions finalisées.
- Bornier d'alimentation modulaire (jonction filetée, bouchon, couvercle, fixation)
- Matériaux : nylon, polyamide, polyuréthane
- Taille du corps : 1, 2, 3, 4
- Taraudage : 6, 12, 14, 16, 20, 22