- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- collecteurs
- Ko
- KB, Module de tuyauterie
KB, Module de tuyauterie
Le bornier d'alimentation modulaire de la série KB rend la distribution facile grâce à l'utilisation de raccords instantanés. Un système de verrouillage rend l'usage d'outils pour l'installation des raccords instantanés inutile et rend le raccordement plus efficace. La construction universelle permet de changer la direction de sortie de l'air une fois les connexions finalisées.
- Série de borniers d'alimentation modulaires
- Matériaux : nylon, polyamide, polyuréthane
- Diam. ext. du tube : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
- Taraudage : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Taraudage : M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2