- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
C(D)Q2, Vérin compact, double effet, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
double effet standard, version simple de la tige du cylindre compact de CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact: standard double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.