la norme
CQ2
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
NCG
La série NCG offre un montage précis, une longueur totale réduite et des vitesses élevées. Les butées en caoutchouc sont en standard et un amortisseur pneumatique réglable est disponible en option. Neuf types de montage dont corps basique, sur équerres, à tenon arrière, à bride avant ou arrière, à tourillon avant ou arrière, montage sur nez, et à chape arrière. Les alésages vont de 3/4" à 2 1/2" et les courses standards de 1" à 12". La série NCG est compatible avec les détecteurs. La tige antirotation et la tige traversante sont offertes en options standard.
MR
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.
NCA1
Les vérins à tirants de résistance moyenne de la série NCA1 sont interchangeables avec le modèle NFPA, disposent d'un ensemble tige sertie, sont pré-lubrifiés et disponibles dans 11 types de montage. Les alésages vont de 1.5 à 4 pouces. Le segment porteur de série permet de prolonger la durée de vie du joint et le design de l'amortissement de compensation élimine les à-coups du piston. En option, compatibilité avec les détecteurs. Autres options : tige traversante, tige en inox, tige anti-rotation, caractéristiques basse et haute température, faible frottement, tige surdimensionnée, soufflets de tige, course réglable et tandem. Le corps du tube, le capot d'extrémité, et le couvercle sont en aluminium.
NCQ2
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
CM2
Série cylindres en acier inoxydable-Z sont TM2 compacts, légers et offrent des performances élevées. La conception d'étanchéité du piston et le joint de tige assure une excellente vie. Support transparent détecteur offre une visibilité de l'état du commutateur. La série-Z offre CM2 flexibilité supplémentaire, y compris l'option de tiges mâles et femelles. Où l'espace est limité, vous pouvez choisir une extrémité de tige femelle (jusqu'à 29 mm plus court) et / ou du type bossage de coupe (jusqu'à 16 mm plus court). pare-chocs en caoutchouc sont standard. La série Z-CM2 offre une variété d'options de montage. P>
CS1
Les vérins pneumatiques de la série CS1 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS1 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.
CS2
Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.