CS1
Les vérins pneumatiques de la série CS1 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS1 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.

C(D)S1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, lubrifié
Série vérin pneumatique CS1 seule tige la version double effet du plus grand cylindre d'alésage de SMC. Cette version est pré-lubrifiée donc il n'y a pas besoin d'un graisseur dans votre système. Cette série est disponible dans l'alésage tailles jusqu'à 300 mm et des longueurs de course jusqu'à 2400 mm. De plus, le CS1 peut être commandé commutateur automatique capable. D'autres options incluent, de grandes tailles d'alésage jusqu'à 300 mm, diverses configurations de montage, coussin pour amortir le bruit. P>
- Double effet, simple tige, lubrifié
- Alésage : 125 mm à 300 mm
- Courses jusqu'à 2400 mm
- Sept types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs

C (D) S1 * Q, Vérin pneumatique double effet, simple tige, à faible friction
Série CS1 du vérin pneumatique à faible friction Version simple tige double effet du plus grand cylindre d'alésage de SMC. Cette version peut être utilisée dans des situations mouvement lisse basse pression ou lorsque la friction de glissement inférieure est nécessaire. Cette série est disponible dans l'alésage tailles jusqu'à 160 mm et des longueurs de course jusqu'à 1600mm. De plus, le CS1 peut être commandé commutateur automatique capable. D'autres options incluent, diverses configurations de montage, coussin pour amortir le bruit. P>
- Double effet, tige unique, faible friction LI>
- Disponible avec les threads de port Rc, NPT ou G LI>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Variété de fils de plomb ou de connecteurs précâblés LI> UL>

CS1, Accessoire, je monoplante genouillère
Série CS1 ajouter sur, Tenon d'extrémité de la tige commune p>
- Tenon de tige de type I
- Série compatible : CS1
- Alésages compatibles (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
- Matériaux : fonte

CS1, Accessoire, Y Type de Double genouillère
Série CS1 ajouter à la fin de la double tige genouillère p>
- Chape de tige type Y
- Série compatible : CS1
- Alésages compatibles (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
- Matériaux : fonte

CS1, Accessoire, Knuckle Pin, Pin Chape
Série CS1 ajouter sur, des axes d'articulation simple et double extrémité de la tige knuckle p>
- Axe de chape, axe pour articulation
- Série compatible : CS1
- Alésages compatibles (mm) : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
- Matériaux : acier au carbone

CS1, Accessoire, Rod Ecrou
Série CS1 ajouter sur, contre-écrou d'extrémité de tige p>
- Ecrou de tige
- Série compatible : CS1
- Alésages compatibles : 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
- Matériaux : acier laminé