- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CS1
- C(D)S1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, lubrifié
C(D)S1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, lubrifié
Série vérin pneumatique CS1 seule tige la version double effet du plus grand cylindre d'alésage de SMC. Cette version est pré-lubrifiée donc il n'y a pas besoin d'un graisseur dans votre système. Cette série est disponible dans l'alésage tailles jusqu'à 300 mm et des longueurs de course jusqu'à 2400 mm. De plus, le CS1 peut être commandé commutateur automatique capable. D'autres options incluent, de grandes tailles d'alésage jusqu'à 300 mm, diverses configurations de montage, coussin pour amortir le bruit. P>
- Double effet, simple tige, lubrifié
- Alésage : 125 mm à 300 mm
- Courses jusqu'à 2400 mm
- Sept types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs