- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Amérique du Nord (pouces)
- KQ2, Raccord instantané pour pouces Taille Tube, UNF, NPT de connexion
KQ2, Raccord instantané pour pouces Taille Tube, UNF, NPT de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes en nylon et polyuréthane li>
- Stud permet la rotation du corps pour faciliter l'installation dans des espaces confinés li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions d'un vide poussé jusqu'à une pression de 1.0MPa li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>