KQ2
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
Tube to Male Thread
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The use of a special profile seal allows the KQ2 to be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1MPa. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Tube to Tube
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The use of a special profile seal allows the KQ2 to be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1MPa. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Tube to One-touch Fitting
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The use of a special profile seal allows the KQ2 to be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1MPa. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Tube to Female Thread
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The use of a special profile seal allows the KQ2 to be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1MPa. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Accessories
KQ2 one-touch, metric and inch size fittings are available in a wide variety of sizes, body styles and thread types. The use of a special profile seal allows the KQ2 to be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1MPa. The KQ2 release collar releases both the chuck and collet to provide a low disconnection force for easy removal of the tubing.
Amérique du Nord (pouces)
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Poids compact et plus léger que les anciens modèles KQ2 et KJ
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube
- La conception d'emballage supérieure offre une étanchéité positive et une résistance réduite lors de l'insertion de tubes
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions LI> UL>
Spécifications métriques, nouvelle série
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
- Poids compact et plus léger que les anciens modèles KQ2 et KJ
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube
- La conception d'emballage supérieure offre une étanchéité positive et une résistance réduite lors de l'insertion de tubes
- Peut être utilisé pour une large gamme de pressions LI> UL>