- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Spécifications métriques, nouvelle série
Spécifications métriques, nouvelle série
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
KQ2, Raccord instantané, pour la taille métrique Tube, M / R / Rc Connexion fil
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon doux et polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li>
ul>
p>
KQ2, Raccord instantané, pour la taille métrique Tube, aucun fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon doux et polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2 Unifit, Raccord instantané pour la taille métrique Tube, Rc, G, NPT, NPTF fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon doux et polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Raccord instantané, taille métrique Tube, G fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Convient pour une utilisation avec du nylon et de l'uréthane li>
- Pression de service -100 kPa à 1 MPa li>
- Nécessite peu de force pour le retrait li>
- Efficace lors de la tuyauterie dans un espace confiné li>
- Fil de connexion: G li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2, Raccord instantané, Tube Taille métrique, R, Rc fil de connexion, w / Seal visage
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Connexion à une touche IN / OUT li>
- Pression de fonctionnement: -100 kPa à 1 MPa li>
- Peut être utilisé avec du nylon et de l'uréthane li>
- Fil de connexion: R, Rc li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2-G, Raccord instantané, inoxydable
SMC's popular one touch technology has been incorporated into this series where all the wetted metal parts are made from stainless steel. This fitting is suitable for use in CRT production for example where the use of copper must be avoided. Other applications include wash down or other environments that could corrode normal fittings. KQ2-G can be used for vacuum 100 kPa and pressures up to 1 MPa (~150 psi). This fitting is available in 27 different body styles, with connection sizes from M5 to 1/2 R(PT), and tube sizes from 4mm OD to 12mm OD.
- Parties métalliques en contact avec le fluide: 303 SUS li>
- Convient pour une utilisation dans la production CRT (sans cuivre) ou lorsque la résistance à la corrosion est souhaitée li>
- Peut être utilisé pour des applications de vide ou de pression [-29.5 in Hg ~ + 145 psi (-100kPa! +1.0 MPa)] li>
- 27 styles de corps li>
- 6 tailles de tube de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2 " R (PT) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KQ2 (Bouchon), Raccords instantanés
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Utilisé pour boucher les raccords instantanés inutilisés
- Léger
- Variété de tailles pour s'adapter à tous les raccords KQ2
KQ2, Nipples, métrique
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Utilisé pour connecter les raccords instantanés li>
- Léger li>
- Différentes tailles li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>