- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Spécifications métriques, nouvelle série
- KQ2 Unifit, Raccord instantané pour la taille métrique Tube, Rc, G, NPT, NPTF fil de connexion
KQ2 Unifit, Raccord instantané pour la taille métrique Tube, Rc, G, NPT, NPTF fil de connexion
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon doux et polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>