- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
Electrovanne est conçu pour des applications spéciales telles que l'air, le gaz, la vapeur, l'eau et l'huile. Le VXK comprend un tamis de type Y installé à l'intérieur du corps pour éliminer les matières étrangères mélangées dans des fluides avant leur entrée dans la partie d'actionnement de la soupape (armature), ainsi que d'empêcher l'écoulement de matières étrangères à l'équipement en aval. Le VXH haute pression est capable d'une pression de fonctionnement maximale est de 2,0 MPa. P>
2/3 Port Electrovanne pour les produits chimiques
Compact 2 et 3 orifice électrovanne pour les produits chimiques. Il est conçu pour répondre aux besoins les plus avancés de contrôle de processus dans divers équipements d'analyse et d'inspection. conception interne de la chambre unique réduit le volume LVM balayé au minimum et peut signifier volume mort zéro et report. LVM est disponible en 4 différentes tailles de corps et un matériau de membrane peut être choisi parmi EPDM, FKM ou Kalrez & reg ;. La vie est évaluée à LVM 10 millions de cycles ou plus. p>
LSP liquide Dispense pompe
Série LSP est une pompe à diaphragme à solénoïde compact pour le liquide. Il distribue quantité fixe de liquide de 5uL à 200 ul à chaque fois qu'il est mis sous tension. Son mouvement de la membrane est supportée par un tampon, prolongeant la vie du produit et d'améliorer sa répétabilité (+/- 1%), en limitant la déformation de la membrane. LSP est utilisé dans des applications telles que l'analyseur médical, l'impression à jet d'encre ou à la production de semi-conducteur / de cellule solaire. P>
LPV Pinch Valve
LPV series is a 2-port solenoid normally closed or normally open pinch valve for fluid control. It has a fully encased body that is highly resistant to contamination and corrosion. The LPV series pinch valve also comes with a u-shaped tube slot allowing quick and easy tube replacement that doesn't require feeding of the entire tube length. The LPV pinch valve also includes multi-axis mounting points for spash shields to mitigate electrical faults due to any scattering of liquid.
LPVA Pinch Valve
LPVA series is a pneumatically operated pinch valve. It was designed to have easy tube access by opening the cover and inserting the tube. LVPA can reduce work time by up to 40% with the quick tubing exchange versus existing models.