- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
- LSP liquide Dispense pompe
LSP liquide Dispense pompe
Série LSP est une pompe à diaphragme à solénoïde compact pour le liquide. Il distribue quantité fixe de liquide de 5uL à 200 ul à chaque fois qu'il est mis sous tension. Son mouvement de la membrane est supportée par un tampon, prolongeant la vie du produit et d'améliorer sa répétabilité (+/- 1%), en limitant la déformation de la membrane. LSP est utilisé dans des applications telles que l'analyseur médical, l'impression à jet d'encre ou à la production de semi-conducteur / de cellule solaire. P>

LSP, liquide Dispense pompe
Série LSP est une pompe à diaphragme à solénoïde compact pour le liquide. Il distribue quantité fixe de liquide de 5uL à 200 ul à chaque fois qu'il est mis sous tension. Son mouvement de la membrane est supportée par un tampon, prolongeant la vie du produit et d'améliorer sa répétabilité (+/- 1%), en limitant la déformation de la membrane. LSP est utilisé dans des applications telles que l'analyseur médical, l'impression à jet d'encre ou à la production de semi-conducteur / de cellule solaire. P>
- Volume de distribution jusqu'à 200 µl.
- Répétabilité: ± 1%.
- Le réglage du volume de distribution est possible.
- Arrêt fonction.
- Système autonome.