- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Régulateurs électropneu pneumatiques
Régulateurs électropneu pneumatiques
Les régulateurs de vide électropneu pneumatiques et électroniques de série ITV contrôlent la pression air/vide sans étapes en proportion d’un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un affichage LED lumineux et facile à lire. Ces régulateurs électropneu pneumatiques sont compatibles IO-Link ou Ethernet IP.

ITV, régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette version EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, comprend désormais un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Si l'installation nécessite plus d'un régulateur, les ITV peuvent être connectés en série. Power over Ethernet est disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web inclut les paramètres de pression et le retour d'informations dans les unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>

IITV, collecteur pour régulateur électro-pneumatique avec Ethernet / IP
La série ITV est un régulateur électropneumatique qui contrôle la pression d'air avec un signal électrique. Cette configuration monte jusqu'à 8 régulateurs sur un collecteur en aluminium, pour la consolidation de l'espace et de l'alimentation en air. La taille de l'orifice et le type de filetage du collecteur peuvent être sélectionnés. Les régulateurs incluent la communication EtherNet / IP, conçue et construite au siège nord-américain de SMC, avec un chipset de 2e génération avec de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau. Le nouveau design est certifié CE et UL, tout en répondant aux spécifications ODVA. L'adresse IP peut maintenant être définie avec un commutateur DIP. Un commutateur intégré à 2 ports, une connexion rapide et un anneau de niveau de périphérique permettent à cet ITV de fonctionner dans des topologies de réseau de fabrication typiques. Plusieurs ITV peuvent être connectés en série, avec Power over Ethernet disponible pour jusqu'à 5 unités. La nouvelle conception dynamique de la page Web comprend les paramètres de pression et les commentaires en unités d'ingénierie. Le gain et la sensibilité peuvent également être ajustés. Des diagnostics et des alarmes de défaut étendus permettent un dépannage plus rapide pour réduire les temps d'arrêt. En cas de perte de connexion, le régulateur maintient la pression de consigne pour maintenir le fonctionnement de la machine.
- Manifold pour le régulateur électro-pneumatique ITV w / Ethernet li>
- Jusqu'à & nbsp; 8 stations li> ul>
& nbsp; p>

Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
- Système centralisé, type intégré pour entrées/sorties
- Protocoles compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
- Module 32 entrées / 32 sorties
- Unités de sortie disponibles pour utilisation externe (EX9)
- Séries de distributeurs compatibles: SY, VQC, S0700, SV
- Indice de protection : jusqu'à IP67.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>